Karriere
Unternehmen

BAE012E

Verfügbar

Maschinen-Beleuchtungen

Typenschlüssel:

BAE LX-XA-BW0278B-S4

Wird geladen...
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker
Ausführung
Maschinen-Beleuchtung
Abmessung
Ø 20 x 358 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Material
Aluminium eloxiert, natur
Acrylglas
Leuchtfläche
278 x 16 mm
Abstrahlwinkel
120 °
Lichtart
LED Weißlicht diffus
Lichtstärke
1020 lm
Farbtemperatur
4000 K
Umgebungstemperatur
-20...40 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
cULus
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Halterungen für Vision-Sensoren, SmartCameras und Beleuchtungen

Halterungen universell

ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-90-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ECLASS 9.0
27-11-03-45
ECLASS 9.1
27-11-03-45
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.