BAE00ZK
Nachschaltverstärker für kapazitive Sensorköpfe
Typenschlüssel:
BAE SA-CS-025-PS-BP00,1-GS49
- Abmessung
- 10.5 x 45 x 75.5 mm
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M8x1, 0.1 m, PUR
- Schaltausgang
- PNP Schließer (NO)
- Schaltfrequenz
- 100 Hz
- Gehäusematerial
- PBT
- Umgebungstemperatur
- -10...70 °C
- Betriebsspannung Ub
- 12...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Schutzart
- IP40
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC003015
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926