IO-Link Kabel
Verfügbar in:
4 Ausführungen
Standard-Sensorleitungen und Bus-Kabel
Flexibel und zuverlässig – das sind für uns wesentliche Eigenschaften guter Verbindungstechnik. Bei Balluff erhalten Sie alles aus einer Hand: Sensoren, Systeme und Netzwerktechnik sowie passende Steckverbinder und Verbindungsleitungen für verschiedenste Anforderungen und den optimalen Einsatz in Ihrer Branche. Mit unserer vielfältigen, flexiblen und zuverlässigen Verbindungstechnik unterstützen wir Sie bei einer zügigen Integration und gewährleisten eine schnelle und einfache Inbetriebnahme Ihrer Maschinen und Anlagen.
Sie haben noch nicht das passende Produkt gefunden? Besuchen Sie unsere Produktbereich Verbindungstechnik:
Verfügbarkeit
4 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Anschluss 1 | Anschluss 2 | Kabel | Anschluss | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC03FABCC M313-M413-3E-300-PX0334-050 |
18.28 EUR | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | ||
BCC03JZBCC M314-M414-3E-304-PX0434-050 |
20.69 EUR | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | ||
BCC03KFBCC M324-M414-3E-304-PX0434-050 |
20.69 EUR | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | ||
BCC03FWBCC M323-M413-3E-300-PX0334-050 |
18.28 EUR | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.