Wie unterscheidet sich der Anschluss von Sensoren mit PNP und NPN Ausgang?

Lesezeit: Minuten

In der Automatisierungstechnik gibt es 2 unterschiedliche Technologien beim Einsatz von Sensoren. Sehr oft werden in der Automatisierung 3-Draht Sensoren eingesetzt. Sowohl bei induktiven Näherungsschaltern, optischen Sensoren und auch kapazitiven schaltenden Sensoren gibt es 2 unterschiedliche Ausprägungen: PNP-Sensoren und NPN-Sensoren. Hier ist eine einfache Möglichkeit, sich zu merken, wie man einen 3-adrigen PNP- oder NPN-Sensor verdrahtet:

Unterscheidung von PNP und NPN

  • PNP = Plusschaltend, der Sensor schaltet Positives Potential auf seinen Ausgang.

  • NPN = Minus (Negativ-)schaltend, Der Sensor schaltet die Masse auf seinen Ausgang.

„-schaltend“ bezieht sich darauf, welche Seite der Last (Relais, Lampe, SPS-Eingang) elektrisch geschaltet wird. Entweder ist die Last direkt mit dem Minuspol verbunden und die positive Versorgungsspannung wird vom Sensor geschaltet (PNP).

Im Gegensatz dazu hängt beim NPN-Sensor die Last direkt an der Plus-Seite der Versorgungsspannung und der Minuspol wird vom Sensor geschaltet.

Diese Diagramme veranschaulichen die Unterschiede:

Verbreitung von PNP und NPN Technologie

Die PNP Technologie ist in Europa ein Standard in der Automatisierungstechnik. Übliche SPS Eingangsbaugruppen wie z.B. die Siemens ET200 benötigen einen PNP-Sensor als Signalgeber. Die digitalen Eingänge dieser SPS Baugruppe erwarten +24V als Eingangssignal. (Achtung, es gibt jedoch auch NPN Eingangskarten)

NPN Sensoren werden überwiegend von Steuerungen im asiatischen Raum, speziell aus Japan eingesetzt. Die Bedeutung und Verbreitung nimmt jedoch immer weiter ab.

Schlüsselwörter

  • Grundlagen der Automation
  • Sensortechnik
  • IO-Link
  • RFID

Hat Ihnen dieses Beitrag gefallen?

1

Teilen Sie dieses Beitrag

Author

Manfred Münzl

Manfred Münzl

Seit über 30 Jahren in der industriellen Sensor- & Automatisierungstechnik tätig. 


1 Beiträge

Kommentar

Entdecken Sie verwandte Themen

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.