BCC06YZ

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Typenschlüssel:

BCC M333-0000-20-000-34X325-000

Loading...

Produktbeschreibung

Unsere selbstkonfektionierbaren Steckverbinder gewährleisten die sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung. Aus verschiedenen Bauformen und Gehäusematerialien wählen Sie das Produkt, das zu Ihrer Anwendung passt. Alle Steckverbinder sind ausgesprochen robust und industrietauglich.

Anschluss
M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte
3
Anschlussquerschnitt
0.14...0.34 mm²
Befestigung Litzen
Lötverbindungen
Kabeldurchmesser D
3.5...5 mm
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Zulassung/Konformität
CE, cULus, EAC, WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Technische Zeichnung
  • Produktansicht

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 6.0
27-26-07-02
eCl@ss 8.1
27-44-01-02