Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Resources
Company
Letöltés

Profil magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek

Típuskód:

BTL7 -P- Series - Analog Current

A kép csak illusztráció

Ez a termék expressz gyártásra is rendelkezésre áll.
Tudjon meg többet.

Expressz gyártás

Sürgősen szüksége van a termékre? Akkor vegye igénybe expressz gyártásunkat: 24-48 óra gyártási idő plusz szállítási/logisztikai idő. (A szállítási időt lerövidítheti az expressz szállítás kiválasztásával is.)

A megrendelését azonnal ellenőrizzük és kezdeményezzük. Egyedi esetekben előfordulhat, hogy az expressz gyártás nem lehetséges. Erről természetesen azonnal értesítjük Önt, és töröljük az expressz költséget.

Felhívjuk figyelmét, hogy az expressz gyártásban gyártott termékek nem cserélhetők.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Kapcsolatfelvételi kérelem

Interfész
Analóg, áram
Mérési hossz
50...7620 mm
Ismétlési pontosság
± 5 µm
Linearitás eltérés
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Mechanikai kivitel
Négyszögletes profil – 37 x 35 mm
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Védettség
l = S: IP67 dugaszolható csatlakozóval l = KA: IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Mandatory accessories

Csatlakozókábelek

Csuklós rúd profil kialakításhoz

Helyzetjeladók profil kialakításhoz

Beállítási segédlet/ szerszámok

Kijelzők

Mechanikai tartozékok