Disponibilidad
12 Versiones
Código de pedido | Precio | Material de carcasa | Longitud | Dimensiones | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
BAE00Y4BAE LX-XA-BW0530-S4 |
760.51 USD |
aluminio, Anodizado PMMA |
610 mm | Ø 20 x 610 mm | |
BAE00Y6BAE LX-XA-BW1016-S4 |
999.11 USD |
aluminio, Anodizado PMMA |
1096 mm | Ø 20 x 1096 mm | |
BAE00Y5BAE LX-XA-BW0710-S4 |
946.92 USD |
aluminio, Anodizado PMMA |
790 mm | Ø 20 x 790 mm | |
BAE00ZMBAE LX-XA-BW0380A-S4 |
685.95 USD |
aluminio, Anodizado Vidrio de borosilicato |
420 mm | Ø 45 x 420 mm | |
BAE00ZNBAE LX-XA-BW0560A-S4 |
996.63 USD |
aluminio, Anodizado Vidrio de borosilicato |
600 mm | Ø 45 x 600 mm | |
BAE00ZPBAE LX-XA-BW0760A-S4 |
1076.16 USD |
aluminio, Anodizado Vidrio de borosilicato |
800 mm | Ø 45 x 800 mm | |
BAE00ZRBAE LX-XA-BW0960A-S4 |
1150.72 USD |
aluminio, Anodizado Vidrio de borosilicato |
1000 mm | Ø 45 x 1000 mm | |
BAE00ZTBAE LX-XA-BW1160A-S4 |
1255.1 USD |
aluminio, Anodizado Vidrio de borosilicato |
1200 mm | Ø 45 x 1200 mm | |
BAE011EBAE LX-XA-BW0170A-S4 |
584.05 USD |
aluminio, Anodizado Vidrio de borosilicato |
210 mm | Ø 45 x 210 mm | |
BAE012CBAE LX-XA-BW0170B-S4 |
420.44 USD |
aluminio, anodizado, natural Acryl glass |
250 mm | Ø 20 x 250 mm |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.