Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BAE00Y5

Iluminación para máquina

Typecode:

BAE LX-XA-BW0710-S4

Cargando...
Conexión
Conector, M12x1-Conector
Versión
Iluminación de máquinas
Dimensiones
Ø 20 x 790 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Material
aluminio Anodizado
PMMA
Superficie de iluminación
710 x 14 mm
Ángulo de irradiación
120 °
Tipo de luz
LED Luz blanca
Intensidad de la luz
1661 lm
Temperatura del color
4000 K
Temperatura ambiente
-25...60 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado de protección
IP69K
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Cables de conexión

Soportes para sensores de visión, SmartCameras e iluminaciones

Soportes universales

ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-90-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
eCl@ss 9.0
27-11-03-45
eCl@ss 9.1
27-11-03-45