Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
Detectores de proximidad capacitivos para la detección de objetos

Sensores capacitivos

Disponible en:

5 Serie

Los detectores de proximidad capacitivos, también conocidos como sensores de proximidad capacitivos, están disponibles en distintos diseños con una amplia gama de variantes de conectores y cables. Con salida de conmutación o analógica o con interfaz IO-Link. También hay disponibles versiones especialmente económicas.

Características especiales

  • Detectores de proximidad capacitivos en versiones de plástico y acero inoxidable
  • Para la detección de medios con baja constante dieléctrica
  • en diseños compactos a partir de Ø 6,5 mm y diseños planos, como diseños de disco, con distancias de conmutación de hasta 25 mm
  • Montaje empotrado y ajuste mediante potenciómetro o Teach por cable
  • IO-Link disponible

5 Serie

Serie Tipo de conexión Material de carcasa primario Alcance máx. Longitud de cable L
Acciones

BCS G

Versión compacta cilíndrica sin rosca
Cable, Cable con conector, Conector Acero fino (1.4301), POM, PBT 16.2 mm 2 m, 3 m

BCS M12 O

Versión cilíndrica con rosca M12
Cable, Cable con conector, Conector Acero fino (1.4404), Acero fino (1.4301), PTFE, PBT, Acero fino (1.4305) 5 mm 0.3 m, 0.35 m, 2 m

BCS M18 O

Versión cilíndrica con rosca M18
Cable, Conector Acero fino (1.4301), PBT, Acero fino (1.4305) 8 mm 2 m

BCS M30 O

Versión cilíndrica con rosca M30
Cable, Conector Acero fino (1.4301), PBT, Acero fino (1.4305) 20 mm 2 m

BCS Q

Versión cuadrada de plástico
Cable, Cable con conector PBT 20 mm 0.3 m, 2 m, 3 m