Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
Fuentes de alimentación

Alimentación y rendimiento fiables para satisfacer las altas exigencias de la automatización industrial

Ofrecemos una amplia selección de tensiones y niveles de potencia y, por tanto, la fuente de alimentación adecuada para un suministro eléctrico fiable y eficiente.

Para aplicaciones en el armario de control, puede obtener soluciones monofásicas y trifásicas en diseño IP20 con un amplio rango de potencia de 3,15 A a 40 A y una óptima relación calidad-precio.

Con la nueva generación de nuestras fuentes de alimentación de campo inteligentes IP67, obtendrá lo mejor de un solo proveedor: dispositivos monofásicos y trifásicos en clases de alta potencia, funcionalidad IO-Link para monitorización de estado y parametrización remota y múltiples salidas, disponibles en variantes de 7/8" y M12.

Nuestros productos Heartbeat® también ofrecen soluciones inteligentes con mantenimiento predictivo. También en este caso, el diagnóstico ampliado puede utilizarse en todo el sistema a través de IO-Link.

Fuentes de alimentación Heartbeat®

  • 24 V, monofásico
  • 91 W y 192 W (Power Boost máx. 288 W)
  • Resistente a cortocircuito y con Powerboost 150%
  • Tensión de salida regulable
  • Rizado especialmente bajo de la tensión de salida
  • Heartbeat® facilita el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo basado en las condiciones (Industria 4.0)

Fuentes de alimentación Heartbeat® con interfaz IO-Link

  • 24 V, monofásico
  • 91, 120, 240 y 480 W
  • Resistente a cortocircuito y con Powerboost 150%
  • Tensión de salida regulable
  • Rizado especialmente bajo de la tensión de salida
  • Heartbeat® facilita el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo basado en las condiciones (Industria 4.0)
  • Nuevo procesamiento de toda la información Heartbeat® en el sistema superior de control y diagnóstico mediante IO-Link
  • LED para la comunicación IO-Link
  • Aislamiento galvánico entre comunicación IO-Link y fuente de alimentación

Fuentes de alimentación en carril DIN

  • Monofásica o trifásica
  • 75…960 W, conmutación en paralelo hasta 2,8 kW
  • Tensión de salida regulable
  • LED y salida "Ready" y alarma (digital)
  • Funcionamiento en paralelo y en serie para una adaptación flexible a la aplicación (en función del tipo)
  • Rizado especialmente bajo de la tensión de salida
  • Modo "Forward" o modo "hipo" en caso de cortocircuito
  • Carcasa metálica o carcasa de metal/plástico

Fuentes de alimentación de campo con interfaz IO-Link

  • Pequeña carcasa IP67 sin encapsulado
  • hasta 12 A de potencia continua por canal
  • Rendimiento superior al 95
  • Elección de 1 ó 3 fases y conectores de 7/8" o M12
  • 2 salidas con 4 canales con fusibles (UA y US separados)
  • Monitorización de estado y parametrización remota mediante IO-Link
  • Complemento perfecto para nuestra cartera de productos de redes (maestros y concentradores IO-Link)