Cámaras GigE Vision
Cámaras industriales
Disponible en:
4 Versiones
Las cámaras industriales Gigabit Ethernet son conocidas por su rendimiento fiable. El diseño modular de las cámaras permite una amplia gama de configuraciones y funciones de cámara, como variantes con un rango de temperatura ampliado o con clase de protección IP67. Las cámaras son compatibles con los estándares GenICam y GigE Vision. Hay controladores disponibles para Windows y Linux. Además, las cámaras admiten todas las bibliotecas de procesamiento de imágenes de terceros compatibles con GigE Vision.
Las ventajas más importantes
- Interfaz Gigabit Ethernet universal para una rápida transmisión de datos
- Excelente calidad de imagen gracias a sensores de alta calidad desde VGA hasta 31,5 MPixel
- Funciones inteligentes integradas para descargar la CPU
- Memoria de imagen interna para la transmisión de imágenes sin pérdidas
- Amplia selección de opciones de E/S, conexiones de objetivos y filtros
- Fácil integración gracias al kit de desarrollo de software
4 Versiones
Código de pedido | Precio | Grado de protección | Interfaz | Entradas digitales | Salidas digitales | Material de carcasa | Memoria de datos | Homologación/conformidad | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GX0 - StandardBVS CA-GX0 - Standard |
IP40 | Gigabit Ethernet | 2x PNP opto-isolated | 4x PNP high side | aluminio, Recubierto por pulverización, Lacado | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | ||
BVS CA-GX0 - Standard PoEBVS CA-GX0 - Standard PoE |
IP40 | Gigabit Ethernet, POE | 2x PNP opto-isolated | 2x PNP con aislamiento galvánico | aluminio, Recubierto por pulverización | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | ||
BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67 |
IP67 | Gigabit Ethernet, POE | 4x PNP opto-isolated | 4x PNP high side | aluminio, Recubierto por pulverización | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
BVS CA-GX0 - Industrial PoEBVS CA-GX0 - Industrial PoE |
IP40 | Gigabit Ethernet, POE | 4x PNP opto-isolated | 4x PNP high side | aluminio, Recubierto por pulverización | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.