Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
Portadatos LF (125 kHz)

BF (125 kHz)

Disponible en:

17 Versiones

Los portadatos LF acompañan a las piezas de trabajo durante todo el proceso de producción. Si su aplicación requiere una gran cantidad de tags, los portadatos Balluff (RFID BIS L) son una opción económica y fiable. Algunos de ellos tienen una función de solo lectura que reduce la manipulación y garantiza una alta seguridad de los datos.

Características especiales

  • Portadatos redondos en diferentes tamaños: Ø 12.4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
  • Portadatos de vidrio químicamente resistentes de 13 × 3 mm
  • Portadatos de sólo lectura (3 o 5 bytes) o de lectura/escritura con 192 bytes de memoria
  • Opciones de montaje: Pegar o atornillar
  • Existen dos versiones del portadatos de sólo lectura disponibles: con un ""ID único"" fijo de 5 bytes o con datos de programación individual de 3 bytes conforme a las especificaciones del cliente "

Disponibilidad

17 Versiones

Código de pedido Precio Dimensiones Número de serie UID, solo lectura Tipo de memoria Communication Datos de usuario, lectura/escritura Temperatura ambiente Temperatura de almacenamiento
Acciones

BIS0039

BIS L-102-01/L
22.38 USD Ø 50 x 1.6 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -25...85 °C -40...95 °C

BIS003E

BIS L-103-05/L
20.87 USD Ø 12.4 x 2 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -25...85 °C

BIS003W

BIS L-203-03/L
12.92 USD Ø 12.4 x 2 mm 5 Byte PROM Read Only -25...85 °C

BIS0033

BIS L-100-01/L
19.66 USD Ø 20 x 1.6 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -25...85 °C -40...95 °C

BIS0034

BIS L-100-05/L
19.66 USD Ø 20 x 1.6 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -25...85 °C -40...95 °C

BIS0036

BIS L-101-01/L
20.87 USD Ø 30 x 1.6 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -25...85 °C -40...95 °C

BIS0037

BIS L-101-05/L
20.87 USD Ø 30 x 1.6 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -25...85 °C -40...95 °C

BIS0038

BIS L-101-05/L-RO
49.71 USD Ø 30 x 1.6 mm 5 Byte EEPROM Read Only -25...85 °C -40...95 °C

BIS003A

BIS L-102-05/L
22.38 USD Ø 50 x 1.6 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -25...85 °C -40...95 °C

BIS003C

BIS L-102-05/L-RO
52.21 USD Ø 50 x 1.6 mm 5 Byte EEPROM Read Only -25...85 °C -40...95 °C