Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
Sensores capacitivos

Detección fiable de objetos y de nivel

Sensores capacitivos

Los sensores capacitivos de Balluff no solo son superiores en las aplicaciones de detección de objetos y de nivel, sino que también son sumamente especializados para una amplia gama de aplicaciones exigentes. Los sensores capacitivos cuentan con clasificaciones para altas temperaturas y presión, carcasas de acero inoxidable y PTFE para entornos rigurosos, amplio rango de voltajes de alimentación y factores de forma especialmente compactos.

Los sensores capacitivos de Balluff son Ideales para la detección de presencia de objetos no metálicos y de niveles de granulados, polvos, medios viscosos o líquidos, ya sean fluidos conductores a base de agua o no conductores, como el aceite.

Detectores de proximidad capacitivos para la detección de objetos

  • Detectores de proximidad capacitivos en versiones de plástico y acero inoxidable
  • Para la detección de medios con baja constante dieléctrica
  • en diseños compactos a partir de Ø 6,5 mm y diseños planos, como diseños de disco, con distancias de conmutación de hasta 25 mm
  • Montaje empotrado y ajuste mediante potenciómetro o Teach por cable
  • IO-Link disponible

Sensores de nivel capacitivos

  • Para la medición de nivel de granulado plástico, grano, pienso y pellets de madera, aceites, líquidos acuosos, ácidos, álcalis, polvo conductor, sólidos a granel, etc.
  • Amplia selección de diseños y materiales de carcasa, así como versiones económicas
  • Ajuste y configuración sencillos, también a través de IO-Link
  • Tecnología patentada Smart Level para compensar la acumulación, la espuma y la humedad

Sensores capacitivos de nivel de llenado con contacto con el medio

  • Para la detección de nivel de gránulos de plástico, grano, forraje y pellets de madera, aceites, líquidos acuosos, ácidos, álcalis, polvos conductores, etc.
  • Amplia gama de diseños y materiales de carcasa, así como versiones económicas
  • De fácil montaje y configuración, también mediante IO-Link
  • Tecnología Smart Level para la compensación de adherencia, espuma y humedad

Sensores capacitivos con amplificador externo

  • Cabezales de sensores capacitivos fabricados en PTFE y con carcasas de acero inoxidable para temperaturas extremas, presiones altas y espacios reducidos.
  • Funcionamiento mediante un amplificador remoto, con la opción de señal de conmutación, analógica o interfaz IO-Link
  • Montaje rápido, sencillo y económico
  • Versiones especialmente resistentes y robustas disponibles

Amplificadores externos para sensores capacitivos

  • Para una fácil configuración y evaluación de casi todos los cabezales de sensores capacitivos Balluff
  • Con una unidad de evaluación cómoda o IO-Link para montaje sobre riel DIN
  • Posibilidad de ajuste superior a las condiciones ambientales críticas
  • Modelos compactos y varios modos de funcionamiento

Sensores capacitivos con propiedades especiales y electrónica a distancia

  • Sensores capacitivos con carcasa de acero inoxidable, plástico o PTFE Resistentes a temperaturas de hasta 250°C, resistentes a presiones de hasta 6 bar a 180°C y también resistentes a presiones de hasta 150 bar
  • Cabezales de sensor para uso con amplificador separado, compatible con IO-Link
  • Variantes autoadhesivas para un montaje fácil y flexible

Los sensores capacitivos estándares de la industria cuentan con carcasas tubulares M12 a M30. Sin embargo, la detección de piezas pequeñas o las instalaciones en espacios de montaje estrechos requieren factores de forma más pequeños; por lo tanto, Balluff desarrolló una línea de productos capacitivos que ofrece una gran selección de tamaños y factores de forma, que incluyen versiones en miniatura con amplificación remota.

Los sensores capacitivos de detección de objetos de Balluff emplean un campo eléctrico de línea recta optimizado para la detección de cuerpos sólidos (p. ej., obleas, tarjetas de circuitos impresos [Printed Circuit Board, PCB], cajas de cartón, pilas de papel, botellas, bloques de plástico y placas) y de nivel de líquido a través de paredes de recipientes no metálicos hechos de vidrio y plástico (grosor máx. 4 mm).

Los sensores capacitivos para la detección de nivel usan un campo esférico para detectar el producto, el material a granel o el líquido (p. ej., granulado plástico, azúcar, aceite, medios acuosos) en forma directa o a través de la pared de un recipiente.

La serie de sensores con tecnología capacitiva híbrida de Balluff detecta medios conductores a base de agua a través de paredes gruesas de vidrio y plástico a la vez que compensa por la humedad, la espuma y la acumulación de material.

Beneficios

  • Sin contacto
  • Amplia gama de carcasas
  • Variedad de tecnologías de detección para las aplicaciones más exigentes
  • Versiones en miniatura para aplicaciones con espacio reducido