Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
Interfaz hombre-máquina

Mostrar información y estados de manera amigable

Nuestros controladores y dispositivos de visualización muestran cómo se encuentran las cosas en la producción y dónde se encuentran las herramientas en todo momento. Monitorean de manera fiable el estado y el punto de uso de máquinas y sistemas. Las señales de salida de los sensores se convierten en indicadores visuales o acústicos.

Los controladores evalúan los datos de las cámaras industriales y otros sensores, los editan y los envían al controlador central. Este pre-procesamiento garantiza que solo los parámetros importantes se obtengan y transmitan a través de la red a un controlador central, que protege todo el entorno de producción de la sobrecarga de datos.

Nuestras pantallas y luces LED SmartLight indican el estado operativo de su máquina de un vistazo al mostrar variables físicas y estados.

Los beneficios más importantes

  • Operación simple
  • Formas y opciones de montaje de tipo industrial
  • Conexión estandarizada al entorno de red.
  • IO-Link significa que están listos para la Industria 4.0

SmartLight – Columnas de señalización LED

  • Versátil: Posibilidad de configurar diferentes modos como de segmento, secuencia de luces, nivel y círculo de color
  • Conforme a la aplicación: Varios LED de múltiples colores y muy claros con una amplia gama de colores – Definición personalizada
  • Altamente flexible: Se pueden realizar modificaciones durante el funcionamiento de la máquina – No se requiere ninguna transformación mecánica
  • Compatible con Industria 4.0 – A través de IO-Link
  • Instalación sencilla