- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Transductores giratorios
Sensores ultrasónicos resistentes a altas presiones
Sensores ultrasónicos
Disponible en:
1 Serie
Los sensores ultrasónicos resistentes a productos químicos de Balluff miden los niveles de llenado en tanques y contenedores sin contacto, tanto a presión normal como a presiones de hasta 6 bar. Gracias a la combinación de salida de conmutación y salida analógica, la medición del nivel de llenado y la protección contra desbordamiento se pueden realizar simultáneamente. Particularmente ventajoso: Una membrana PTFE y la carcasa de acero inoxidable protegen el sensor frente a líquidos agresivos en cualquier aplicación. Una de sus principales ventajas es que cuentan con una carcasa de acero inoxidable y una membrana de PTFE que protegen al sensor de líquidos agresivos en cualquier aplicación.
Características especiales
- Detección de posición o reconocimiento de objetos en medios sólidos, líquidos y polvos
- Verifican la presencia y cuentan objetos, sin contacto
- Detección precisa independiente de color y la textura de la superficie
- Precisión extrema gracias a la alta resolución y a las zonas ciegas pequeñas
- Resistentes a altas presiones
1 Serie
Serie | Conexión | Interfaz | Alcance mín. | Alcance máx. | Material de carcasa primario | Grado de protección | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS M30 PVersión cilíndrica con rosca M30 para aplicaciones resistentes a altas presiones |
Conector, M12x1-Conector, 5-polos | Tensión analógica/ corriente analógica, PNP | 85 mm | 5000 mm | Acero fino (1.4571) |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.