Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
Cables de simple final

Cables de simple final, pigtail, y con puntas

Disponible en:

1708 Versiones

La línea de soluciones de conectividad de Balluff complementa toda la línea de componentes de automatización Balluff, además de otros componentes. Nuestra gama de productos de conectividad garantiza las operaciones fiables, como se espera con los productos Balluff, gracias a sus más de 90 años de experiencia en la automatización.

Nuestras soluciones están diseñadas para una amplia variedad de industrias y aplicaciones, incluyendo soldadura, estampado, alimentos y automatización. A continuación presentamos la variedad de combinaciones de soluciones disponibles para facilitar los diseños de conectividad.

Se ofrecen

  • Longitudes estándar: 2, 5 y 10 metros
  • Diversos tipos de recubrimiento: PVC (aplicaciones de automatización en general y de limpieza), PUR (sin halógenos) y TPE (alta flexibilidad e inmune a las chispas de soldadura)
  • Varios colores: Amarillo, gris y negro
  • Sin LEDs, con LEDs PNP y con LEDs NPN
  • Conectores rectos y en ángulo
  • Diversas aplicaciones: Cables para sensores, cables auxiliares de alimentación, de redes, resistentes a métodos de limpieza, de alta durabilidad y mucho más

Disponibilidad

1708 Versiones

Código de pedido Precio Cable Conexión
Acciones

BCC – 3-wire - PUR-single ended cable – unshielded (Configurable)

BCC – 3-wire - PUR-single ended cable – unshielded (Configurable)
PUR, Apto para cadenas de arrastre

BCC – 3-wire - PVC-single ended cable – unshielded (Configurable)

BCC – 3-wire - PVC-single ended cable – unshielded (Configurable)
PVC, Apto para cadenas de arrastre

BCC – 4-wire - PUR-single ended cable – unshielded (Configurable)

BCC – 4-wire - PUR-single ended cable – unshielded (Configurable)
PUR, Apto para cadenas de arrastre

BCC – 4-wire - PVC-single ended cable – unshielded (Configurable)

BCC – 4-wire - PVC-single ended cable – unshielded (Configurable)
PVC, Apto para cadenas de arrastre

BCC0543

BCC M314-0000-10-003-VX44T2-050
24.52 USD PVC Amarillo, 5 m, Apto para cadenas de arrastre M8x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado

BCC032H

BCC M415-0000-1A-003-PX0434-050
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado

BCC02MM

BCC M323-0000-10-001-PX0334-050
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado

BCC02N3

BCC M314-0000-10-003-PX0434-050
31.99 USD PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre M8x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado

BCC02M8

BCC M313-0000-10-001-PX0334-020
PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado

BCC0AWA

BCC M313-0000-10-004-PX0334-050
36.9 USD PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado