Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
Cámaras SWIR y UV

Cámaras industriales

Disponible en:

4 Versiones

Las cámaras UV y SWIR hacen visible lo invisible: captan imágenes en la gama ultravioleta e infrarroja de onda corta que el ojo humano ya no puede percibir. Las cámaras abren así nuevas posibilidades en aplicaciones industriales. Por ejemplo, la inspección de defectos en el sector de los semiconductores o la detección de distintos materiales transparentes en la clasificación de residuos.

Esto es posible gracias a los sensores CMOS sensibles a UV y SWIR. La tecnología de obturador global utilizada también garantiza imágenes sin distorsiones con objetos en movimiento y una alta calidad de imagen gracias a la utilización óptima del área de píxeles. En combinación con las ventajas de la serie de cámaras GigE Vision de Balluff, se obtienen cámaras de alto rendimiento.

Características y ventajas:

  • Sensores SWIR Sony de alta resolución con sensibilidad en un rango muy amplio de 400 nm - 1700 nm.
  • Sensor UV Sony IMX487 de 8 megapíxeles con una sensibilidad extremadamente alta en el rango UV
  • Interfaz universal GigE Vision
  • Fácil integración gracias al kit de desarrollo de software

4 Versiones

Código de pedido Grado de protección Interfaz Entradas digitales Salidas digitales Material de carcasa Memoria de datos Homologación/conformidad
Acciones

BVS CA-GT1

BVS CA-GT1
IP67, (without fan) Gigabit Ethernet, POE
10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet
PoE+
4x bidireccional: entrada (no aislada) / salida (lado alto o drenaje abierto)
RS232
4x PNP opto-isolated 4x PNP high side aluminio, Recubierto por pulverización 2048 MB CE, UKCA, WEEE

BVS CA-SF2 - Standard

BVS CA-SF2 - Standard
IP30 USB 2.0 / 3.0 2x PNP opto-isolated 4x PNP con aislamiento galvánico aluminio, Recubierto por pulverización, Lacado 256 MB CE, UKCA, WEEE, cULus

BVS CA-GX0 - Industrial PoE

BVS CA-GX0 - Industrial PoE
IP40 Gigabit Ethernet, POE 4x PNP opto-isolated 4x PNP high side aluminio, Recubierto por pulverización 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC

BVS02E2

BVS CA-GX0-0013SG-120120-001
IP40 Gigabit Ethernet 2x PNP opto-isolated 4x PNP high side aluminio, Recubierto por pulverización, Lacado 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC