- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
- Barreras fotoeléctricas de horquilla y barreras fotoeléctricas en ángulo
- Barreras fotoeléctricas de marco
- Barreras fotoeléctricas de reflexión
- Barreras fotoeléctricas unidireccionales
- Detectores fotoeléctricos
- Equipos para fibras ópticas de plástico y vidrio
- Fibras ópticas de plástico y vidrio
- Lucernarios continuos y rejillas ópticas
- Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
- Sensores de color
- Sensores de contraste
- Sensores de luminiscencia
- Sensores ópticos de distancia
Micromote - cabezales de sensores ópticos
Sensores optoelectrónicos
Disponible en:
3 Serie
El sistema modular de sensores Micromote, con innovadores elementos sensores, satisface sus necesidades individuales. Una variedad de diseños de carcasas y cables de sensores flexibles garantizan un grado especialmente alto de libertad de diseño y una integración perfecta en sus máquinas. Los precisos componentes optoelectrónicos garantizan una alta precisión del proceso en todas las aplicaciones. El sistema Micromote BOH consta de una unidad de evaluación externa (amplificador) y de cabezas sensoras optoelectrónicas excepcionalmente pequeñas.
Las características especiales
- Amplia selección de cabezales de sensor con la máxima precisión: Microspot, Nanospot, Láser, Infrarrojo, LED de luz roja clásica
- Amplificador para señales analógicas, digitales y dinámicas (enlace a la familia de productos Micromote - amplificador para cabezales de sensores ópticos) con visualización de los valores ajustados y reales
- excelentes características técnicas
- uso óptimo en pinzas
3 Serie
Serie | Principio de funcionamiento óptico | Tipo de luz | Alcance máx. | Forma constructiva | Diámetro | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
BOH ABandas luminosas con diferentes opciones de transmisión de señales y tipos de luz |
Barrera fotoeléctrica unidireccional, Sensor fotoeléctrico de herradura | Infrarroja, Luz roja | 500 mm | cuadrangular | ||
BOH DSensores fotoeléctricos con diferentes opciones de transmisión de señales y tipos de luz |
Detectores fotoeléctricos | Infrarroja, Luz roja | 100 mm | Ø 9.5 mm, cuadrangular, Ø 14 mm, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm | 14 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 9.5 mm | |
BOH TSensores fotoeléctricos de barrera con diferentes opciones de transmisión de señales y tipos de luz |
Barrera fotoeléctrica unidireccional, Sensor fotoeléctrico de herradura | Near-infrared, Infrarroja, Luz roja | 4000 mm | Ø 2.3 mm, cuadrangular, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm | 2 mm, 2.3 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.