- Temperatura ambiente
- -10...50 °C
- Distancia focal
- 50 mm
- Diafragma
- 2.8
- Distancia mínima al objeto (MOD)
- 300 mm
- Ángulo de imagen horizontal
- 10.0 °
- Ángulo de imagen vertical
- 7.5 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Resolución de imagen
- 5 MP
- Fijación
- Tornillos
- Montaje de lente
- C-Mount
- Dimensiones
- Ø 32 x 34.7 mm
- Grado de protección
- IP20
- Peso
- 60 g
- Texto adicional
- El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3"