BVS0061
Sensores estacionarios de identificación
Typecode:
BVS ID-M1280CF1-L3-000
Descripción del Producto
Los sensores Ident estacionarios de Balluff leen códigos de barras, códigos 2D y códigos DMC de forma precisa y fiable. Se instalan de forma permanente en el sistema y, gracias a su sencillo funcionamiento, garantizan que los códigos se detecten de forma especialmente rápida y fiable durante la producción en curso.
Las interfaces estandarizadas de automatización e informática garantizan la transmisión de la información leída al PLC o a los sistemas informáticos. Además, algunas variantes disponen de una interfaz IO-Link y le ofrecen información adicional de supervisión de estado, por ejemplo, sobre las vibraciones o la calidad del código. En definitiva: un multitalento único dentro de la identificación óptica.
- Aplicación
-
Code analysis
Code reading - Códigos de barras
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - Códigos 2D
-
Código azteca
Matriz de datos ECC 200
DotCode
Código azteca GS1
Matriz de datos GS1
GS1 DotCode
Código GS1 QR
Código Micro QR
PDF 417
Código QR - Resolución de imagen
- 1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
- Alcance
- 50...600 mm
- Campo visual
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Tipo de luz
- LED
- Emisor de luz, iluminación
-
LED white
LED infrared - Interfaz
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Material de carcasa
- aluminio, Fundición a presión, Lacado
- Dimensiones
- 56 x 56 x 59 mm
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - Secondary features
-
Estadísticas básicas
Contador de ciclos de arranque
Reconocimiento de dispositivos
Estado de las condiciones ambientales extremas
Identificación
Contador de horas de funcionamiento
Control de la calidad de la señal
Control del uso de la memoria
Configuración de variantes
Control de la tensión y la corriente - Secondary features for condition monitoring
-
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03