- Conexión enchufes
- 8x M8x1-Conector hembra, 3-polos
- Indicador de tensión de servicio
- LED verde
- Indicaciones función de conmutación
- LED amarillo (8x)
- Tipo de señal
- PNP
- Cable
- PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Corriente de salida máx.
- 3 A
- Corriente total máx.
- 8 A
- Grado de protección
- IP67
-
Ficha de datos
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-08
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-23-02-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-19
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-19
- ETIM 4.0
- EC002585
- ETIM 5.0
- EC002585
- ETIM 6.0
- EC002585
- ETIM 7.0
- EC002585
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-23-02-06
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-08
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-08