Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BOS01K2

Disponible

S-BOS 64K D

Typecode:

BOS 64K-AA-ID10-TG

Cargando...
Serie
64K
Dimensiones
25 x 69.7 x 100.4 mm
Interfaz
Relevador Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, energético
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
Infrarroja
Alcance
50...2000 mm
Conexión
Bornes roscados
Material de carcasa
PBT, GF30
Superficie activa, material
PC
Tensión de servicio Ub
24...60 VDC/24...240 VAC
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
Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03