Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BNI00J9

Concentradores de sensores/actuadores con IO-Link

Typecode:

BNI LH1-313-S11-K091

Cargando...
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x NPN, Tipo3
Salidas digitales
8x NPN
Entradas/salidas configurables
Puerto de ampliación
no
Supervisión de canal único
Corriente total US, sensor
2 A
Corriente total UA, actuador
2 A
Corriente de conmutación
8x 200 mA
Material de carcasa
PC, Transparente
Dimensiones
54 x 39.2 x 141.3 mm
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM3 (230.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
2 ms
Entrada de datos de proceso
6 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Ayuda de ajuste/ herramienta

Cubiertas protectoras/ carcasa protectora

Accesorios mecánicos

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Conectores en T

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02