- Interfaz
- ProfiNet I/O
- Puesta en marcha rápida (FSU)
- Sí
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Indicación
- no
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (COM 2)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- 7/8"-Conector, 5-polos
- Conexión (salida de suministro de corriente)
- 7/8"-Conector hembra, 5-polos
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitales
- 16x PNP, tipo 3
- Salidas digitales
- 16x PNP
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Corriente de salida máx.
- 2 A short-circuit proof and overload-proof
- Corriente total US, sensor
- 9.0 A
- Corriente total UA, actuador
- 9.0 A
- Material de carcasa
- Cinc, Fundición a presión
- Dimensiones
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Interfaces adicionales
- 8x IO-Link
- Versión IO-Link
- 1.1.3
- Clase de puerto
- Type A
- Safety Hub Support
- no
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
[DE] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master – IOL-Device Funktionsbaustein ID und CAP Wert
[DE] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master – IOL-Device Funktionsbaustein ID und CAP Wert
[DE] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master – Pin 2-4 Input Output Balluff / PNT Spec.
[DE] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master - Port Einstellungen
[DE] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master – Firmware Update mit Hilfe des Balluff Engineering Tools
[EN] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master - IOL Device Function Block ID and CAP Value
[EN] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master - Port Settings
[EN] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master - Pin 2-4 Input Output Balluff / PNT Spec.
[EN] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master - Firmware update with the Balluff Engineering Tool
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02