BNI003Y
Módulos IO-Link para aplicaciones de seguridad
Typecode:
BNI IOL-256-S01-Z013
338.61 USD
Precio de lista
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden recuperarse actualmente del servidor. Por tanto, el cálculo del precio se refiere a los precios de catálogo. Tomaremos su pedido. En cuanto se puedan recuperar sus condiciones, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico. Por lo tanto, actualmente sólo es posible el pago mediante factura.
Disponibilidad
Cargando...
Fecha estimada de entrega: 3-4 semanas
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Corriente total US, sensor
- 4.0 A
- Corriente total UA, actuador
- 9.0 A
- Salidas digitales
- 16x PNP
- Interfaz
- IO-Link 1.0
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Dimensiones
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Material de carcasa
- Cinc, Fundición a presión
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02