Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden recuperarse actualmente del servidor. Por tanto, el cálculo del precio se refiere a los precios de catálogo. Tomaremos su pedido. En cuanto se puedan recuperar sus condiciones, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico. Por lo tanto, actualmente sólo es posible el pago mediante factura.
Disponibilidad
Cargando...
Fecha estimada de entrega: 3-4 semanas
- Grupo de productos
- RFID Mobile Devices
- Principio de funcionamiento
- Handheld BIS V-830 series accessories
- Tecnologías RFID compatibles
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Interfaz 01
- USB 2.0
- Interfaz 02
- RS485
- Conexión
- Conector, M12x1-Casquillo, 5-polos
- Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
- 1
- Tensión de servicio Ub
- 5 V CC
- Grado de protección
- IP40, montado
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
FCC (Radio)
IC (Radio)
cULus
WEEE
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01