- Grupo de productos
- UHF (860…960 MHz)
- Frecuencia de trabajo
- 902…928 MHz
- Dimensiones
- 7.1 x 3.1 x 13.1 mm
- Tipo de memoria
- EEPROM
- User data, read/write, switchable
- 32 (64) bits
- EPC memory, writeable, switchable
- 128 (96) bits
- Memoria TID, solo lectura
- 96 Bit
- Forma de la antena
- Dipol
- Montaje
- on metal
- Temperatura de almacenamiento temporal
- -20...235 °C 1x700 h
- Temperatura ambiente
- -20...85 °C
- Material de carcasa
- Cerámica
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha de datos
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02