BIS01CL
Antenas de lectura/escritura UHF (860...960MHz)
Typecode:
BIS U-304-C1-TNCB
- Grupo de productos
- UHF (860…960 MHz)
- Frecuencia de trabajo
- 913.5…919.5 MHz
- Forma de la antena
- Patch
- Polarización
- Circular
- Conexión
- TNC-Conector hembra
- Material de carcasa
-
Latón niquelado
PC - Grado de protección
- IP65
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
-
Ficha de datos
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01