- Grupo de productos
- BF (70/455 kHz)
- Dimensiones
- Ø 26 x 6 mm
- Forma de la antena
- Circular
- Tipo de memoria
- EEPROM
- Datos de usuario, lectura/escritura
- 2047 Byte
- Temperatura de almacenamiento
- -30...85 °C
- Temperatura de almacenamiento temporal
- 120 °C 1x700 h
- Temperatura ambiente
- -30...70 °C
- Material de carcasa
- Resina epóxica - fibra de vidrio
- Grado de protección
- IP68
- Montaje
-
sin metal (zona libre)
en metal
enrasado en metal - Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha de datos
-
Datos de medición
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02