Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BIC0078

Disponible

Acopladores inductivos para la transmisión de señales

Typecode:

BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A

Cargando...
Función
Transmisión de señales
Forma de la señal
Unidireccional
Entradas digitales
2x PNP
Distancia de transmisión
0...2.5 mm
Componente
Remoto
Conexión
Conector, M12x1, 5-polos, 0.30 m, PUR
Tensión de salida
24 VDC
Corriente nominal de salida
50 mA
Material de carcasa
Latón niquelado, Recubierto
Dimensiones
Ø 12 x 44 mm
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Grado de protección
IP67
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Soportes universales

Transmisión de señales

Latiguillos Y

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01