Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BFO0054

Fibras ópticas de plástico y vidrio

Typecode:

BFO D10-XA-RB-EAK-10-02

Cargando...
Versión
M3, estándar
Utilización
Para aparatos base de fibra BFB
Aparato base de referencia
BFB 75K-001-..
Material de tipo de fibra
PMMA
Longitud de cable L
2 m
Material de recubrimiento
PE
Temperatura ambiente
-55...70 °C
Material
Acero fino (1.4305)
Superficie activa, fibras
Ø 0.5 mm (2x)
Superficie activa, disposición de las fibras
En paralelo
Grado de protección
IP65
Documentación técnica
  • Ficha de datos

Accesorios obligatorios

Aparato base de fibra

Soportes universales

Ayuda de ajuste/ herramienta

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06