BDG0292
Indicadores digitales de posición
Typecode:
BDG DA060-H020-NUS01-1318-0000-S4L4
- Indicación
- Pantalla digital
- Tipo de árbol
- Árbol hueco
- Diámetro de árbol
- 20 mm
- Resolución rotativa
- 14000 ppr
- Repetibilidad
- ± 1 Inkrement
- Desviación máxima en la linealidad
- ±1°
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos
- Velocidad máx.
- 600 1/min
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Material de carcasa
- PA 12
- Grado de protección
- IP69K, IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-05-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-05-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-05-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-05-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-05-02
- ETIM 4.0
- EC001486
- ETIM 5.0
- EC001486
- ETIM 6.0
- EC001486
- ETIM 7.0
- EC001486
- UNSPSC 11
- 41111937
- UNSPSC 7.0901
- 41111937
- eCl@ss 9.0
- 27-27-05-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-05-02