Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BCC0HH5

Adaptador pasamuros

Typecode:

BCC M415-E834-AG-RP001-010

Cargando...
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Fijación
PG9
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 60 VAC
Grado de protección
IP67/IP20
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-14-08-16
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-08
eCl@ss 9.0
27-44-03-12
eCl@ss 9.1
27-44-03-12