BAE00M3
Fuentes de alimentación Heartbeat® con interfaz IO-Link
Typecode:
BAE PS-XA-1S-24-200-104
- Dimensiones
- 79 x 127 x 139 mm
- Versión
- Riel DIN
- Fijación
- ensamble sobre riel de perfil
- Material de carcasa
- aluminio
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- Regleta de bornes
- Conexión (salida de suministro de corriente)
- Regleta de bornes
- Tensión de entrada
- 115/230 V CA selección automática, Monofásica
- Tensión nominal de salida CC
- 24 V
- Corriente nominal de salida
- 20 A
- Potencia de salida máx.
- 720 W
- Corriente de salida máx.
-
30 A para máx. 4 s
1x/min. - Grado de protección
- IP20
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
cULus - Temperatura ambiente
- -25...60 °C
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01