- Sensores y tecnología de red excepcionales para las industrias de envasado, alimentaria, de bebidas, farmacéutica y cosmética
- Tecnología de Accionamiento
- Producción de energía
- Industria metalúrgica y del acero
- Industria del plástico
- Ciencias de la vida
- Industria automotriz y sus proveedores
- Automatización intralogística: mejorar la eficacia y el rendimiento
- Tecnología de Energía Fluida
- Industria de Semiconductores
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Revolución en la automatización de la producción de pilas: máxima eficacia y calidad
- Industria de Neumáticos
- Ingeniería de tráfico
Tecnología de Energía Fluida
Para uso tradicional con soluciones digitales compatibles con IIoT
Para sus sistemas hidráulicos y neumáticos, Balluff ofrece soluciones innovadoras y de vanguardia. Con diversas tecnologías para monitorear la temperatura, el flujo, el nivel y el recorrido, así como para la retroalimentación inteligente de la posición, esta amplia gama proporciona a los usuarios datos de proceso y servicio. Ya sea que elija soluciones tradicionales o desee implementar aplicaciones compatibles con IIoT, Balluff le ofrece un apoyo adaptado a sus necesidades desde una sola fuente.
El campo de la hidráulica inteligente es muy amplio, desde retroalimentación ultrarrápida en simuladores de vuelo o máquinas de moldeo por inyección de plástico, hasta las aplicaciones subterráneas más hostiles. Pero en la producción de energía, la consigna es una alta seguridad. Esto se garantiza mediante sistemas hidráulicos que utilizan sensores Balluff, ya sea en el ajuste de las aspas para sistemas de energía eólica o en el control de válvulas de vapor en generadores.
Cuando la tecnología de ensamble y automatización requiere movimientos simples de A a B o agarre, sujeción, o prensado de piezas, se requieren sistemas de accionamiento neumático con sensores de posición Balluff. Destacan por su construcción de topología simple, diseño liviano y compacto y alta eficiencia energética, lo cual es especialmente ventajoso en aplicaciones de sujeción como cuando se utilizan pinzas robóticas.
Detección de la posición del pistón y la válvula en sistemas hidráulico: Para una integración perfecta en el área de presión
Los sensores inductivos de alta presión de Balluff son perfectos para la supervisión de la posición de su sistema hidráulico, por ejemplo, la comprobación del final de carrera en cilindros hidráulicos o la supervisión de las posiciones de las válvulas. Instalados directamente en el área de presión, estos sensores soportan presiones de hasta 500 bar.
Y con un rango de temperatura de hasta 120 °C y una distancia de conmutación de hasta 2.5 mm, tienen una aplicación universal. Usando la salida de temperatura opcional también puede proteger el cilindro de un sobrecalentamiento.
Para manejar el monitoreo de posición con cilindros no magnéticos, elija nuestros sensores universales de campo magnético.
Sistemas de retroalimentación precisos para cilindros hidráulicos: La retroalimentación de posición fiable ofrece seguridad
Cuando se exige una alta fiabilidad y precisión, los accionamientos hidráulicos con sensores de posición lineal magnetoestrictivos integrados son la primera opción. Instalado directamente en el área de presión del cilindro hidráulico, este sistema garantiza la detección precisa del valor real de la posición del pistón.
Las diversas interfaces le permiten seleccionar el sistema adecuado para su aplicación. Además, con longitudes de carrera de 25 a 7500 mm cubren todas las posibilidades.
Nuestro sistema inteligente de posicionamiento de campo magnético es adecuado para todos los tipos de cilindros no magnéticos. Este sistema de posicionamiento absoluto detecta de forma continua y altamente precisa la posición actual del pistón a través de la pared del cilindro. Es fácil de instalar, sin tener que tomar en cuenta el tipo de ranura.
El accionamiento hidráulico compacto y autónomo: Eficiencia energética y alta precisión de posicionamiento
Las unidades hidráulicas compactas modernas, una unión de hidráulica y electrónica, son la combinación de inteligencia y potencia. Esto reduce los costos de instalación y mantenimiento además de ahorrar hasta un 80% del consumo de energía de los ejes.
La transmisión compacta consta de un circuito cerrado de fluido con cilindro, bomba, bloque de control y acumulador, así como el servomotor para la bomba, la unidad de control con interfaz y los sensores para controlar la presión, la temperatura y el recorrido.
Para la integración en el circuito cerrado de fluido de la transmisión compacta, Balluff ofrece sensores de posición lineal para una retroalimentación fiable y para garantizar una alta precisión de posicionamiento. Además, Balluff ofrece sensores inteligentes compactos para la medición de presión y temperatura. Estos informan las condiciones de operación reales y permiten el mantenimiento predictivo. El eje autónomo utiliza las interfaces de datos integradas a la transmisión (bus de campo, Ethernet, OPCUA o IO-Link) para comunicarse con el controlador de la máquina o directamente a la nube.
El accionamiento neumático inteligente: IO-Link permite una retroalimentación lineal perfecta
Los sensores de campo magnético sin contacto y sin desgaste para indicar el final de carrera y las posiciones intermedias han sido un estándar en la tecnología de automatización neumática durante mucho tiempo. Detectan de manera fiable la posición real en actuadores neumáticos como cilindros y pinzas y en aplicaciones neumáticas especiales como desarmadores, unidades de mantenimiento, motores, tensores y guías.
Debido a su capacidad de aumentar la digitalización de la tecnología de automatización, se requieren actuadores neumáticos más inteligentes y con la capacidad de conectarse en red. Por un lado, el recorrido del pistón debe controlarse continuamente para que se pueda lograr un ajuste de posición automatizado. Por otro lado, debería ser posible, más allá de los datos reales del proceso, obtener información completa sobre servicios y diagnósticos.
Nuestros sistemas y sensores de posicionamiento de campo magnético con IO-Link cumplen totalmente con estas especificaciones. Esta tecnología inteligente proporciona todos los datos deseados y garantiza una retroalimentación lineal perfecta. Convierta su actuador neumático en una solución IIoT óptima que lo lleve a la primera fila de la digitalización en la tecnología de accionamiento neumático.
Mais informações
Downloads
-
Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment
-
Industry brochure fluid power technology