Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
El fabricante de maquinaria "Triangle" reduce las dimensiones de una embolsadora en un 60%

IO-Link aumenta la eficiencia y reduce las dimensiones de la máquina

Para satisfacer las demandas de los clientes que desean máquinas más pequeñas y eficientes, pero que también cumplan con los requisitos de diseño sanitario e higiénico de la industria del envasado de alimentos, Triangle Package Machinery Company necesitaba dos soluciones en una. El fabricante de máquinas verticales de llenado y sellado encontró esa solución en la arquitectura de controles IO-Link y los sensores de Balluff.

Al utilizar el bloque de dispositivos maestros IO-Link de acero inoxidable IP69K de Balluff que cumple con los requisitos USDA/3A, pudieron trasladar algunos componentes fuera de la caja de control y a su máquina embolsadora Compact Sanitary Bagger. La incorporación de IO-Link, que también cumple con los requisitos de diseño sanitario e higiénico, les permitió reducir significativamente las dimensiones de la máquina, reducir el cableado, reducir el tamaño del panel, mejorar las características sanitarias y permitir la facilidad de mantenimiento en su último diseño de máquina modular.