Conexión e interconexión
Desde la conexión directa al bus de campo hasta sistemas de transmisión inteligentes y sin contacto
La comunicación en máquinas e instalaciones industriales cada vez es más importante en la automatización. Los sensores generan información que debe ser transportada a donde se procesa. Le mostramos cómo los cables, distribuidores y redes enteras permiten este transporte. Es importante saber: La conexión de los sensores está cambiando, que se extiende desde el cableado directo a través de distribuidores pasivos hasta sistemas de transmisión inteligentes de bus de campo y sin contacto.
Una instalación industrial consta de diferentes tipos de máquinas necesarias para la fabricación de un producto. En cada tipo de máquina encontrará diversos sensores que transmiten sus señales al controlador (PLC). El controlador utiliza las señales para iniciar los pasos de trabajo necesarios. Esta comunicación puede llevarse a cabo de tres maneras:
Cada sensor está conectado individualmente de forma directa con el PLC
Varios sensores se conectan al PLC mediante un bloque de unión pasivo
El sistema de sensores se conecta al PLC mediante módulos de bus de campo
Técnica de conexión y de redes
Con el paso de los años se ha producido una mejora significativa en el método del cableado: tradicionalmente, el sistema de sensores se cableaba directamente con el PLC a través de un cable de sensor. Para reducir la carga y los costos se emplean bloques de unión pasivos que recopilan y comprimen las señales de varios sensores durante su recorrido hacia el PLC. Finalmente, los módulos de bus de campo inteligentes se encargan de la recopilación y transmisión de las señales al PLC a través de redes completas. Además, existen sistemas de transmisión sin contacto que transmiten las señales y energía en aplicaciones especialmente exigentes.