- Température ambiante
- -20...50 °C
- Distance focale
- 50 mm
- Obturateur
- 2.4...22
- Distance d'objet minimale (MOD)
- 300 mm
- Angle de vue horizontal
- 10.3 °
- Angle de vue vertical
- 7.7 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Résolution de l'image
- 2 MP
- Fixation
- Vis
- Monture d'objectif
- Monture C
- Dimensions
- Ø 32 x 50.5 mm
- Matériau
- Aluminium, anodisé noir
- Poids
- 66 g
- Texte additionnel
- L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2/3"