Appareils portables RFID accessoires HF

RFID-Handhelds

Disponible en:

1 Versions

Un lecteur portable pour les applications HF (13,56 MHz) se compose de trois éléments : Un appareil de base avec un module rapporté HF combiné à une tête de lecture/écriture RFID.

Grâce à la structure modulaire, différentes têtes de lecture/écriture de la gamme RFID BIS M de Balluff peuvent être combinées avec l'appareil de base. Profitez d'une performance de lecture similaire aux applications automatisés. Choisissez librement la tête de lecture/écriture appropriée dans la forme et la taille souhaitées - en fonction de vos exigences individuelles.

Les particularités

  • Pour un lecteur portable destiné aux applications HF (13,56 MHz), choisissez un appareil de base, le module rapporté HF et une tête de lecture/écriture.
  • Vous avez le choix entre des têtes de lecture/écriture conformes à la norme industrielle ISO15693 et ISO14443.
  • Un choix de tailles flexible : M30, M18 et M12 ou tailles spéciales

Disponibilité

1 Versions

Code de commande Prix Symbolisation commerciale Dimensions Technologies RFID prises en charge Température ambiante
Actions

BIS01HC

BIS M-830-4-011-A
523.95 EUR BIS01HC 82 x 39 x 83 mm LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) -10...60 °C