Interrupteurs de position multipistes mécaniques pour plage de température augmentée

Commutateurs à cames

Disponible en:

5 Versions

Un élément de contact spécial et un design sophistiqué des poussoirs caractérisent nos interrupteurs de position mécaniques pour la plage de température augmentée. Ces interrupteurs sont adaptés pour des températures d'utilisation jusqu'à 180 °C. L'idéal avec les environnements difficiles dans la fabrication de moules, dans l'industrie des matières plastiques et dans l'industrie de l'acier.

Les particularités

  • Comportement de commutation fiable
  • Plage de température –5…180 °C
  • Disponible avec câble haute température
  • Jusqu'à douze éléments de sortie
  • Quatre séries

Disponibilité

5 Versions

Code de commande Prix Eléments de sortie, nombre Forme de poussoir Version Type de raccordement Entraxe entre contacts
Actions

BNS045F

BNS 819-B02-R08-40-15
205.8 EUR 2 1-2. Élément de sortie : galet Contact à ressort Connexion soudée

BNS043N

BNS 819-B02-D08-40-15
201.29 EUR 2 1-2. Élément de sortie : toit Contact à ressort Connexion soudée

BNS043L

BNS 819-B02-D08-46-15
201.29 EUR 2 1-2. Élément de sortie : toit Contact à ressort Connexion soudée

BNS049K

BNS 819-B02-R08-46-15
205.8 EUR 2 1-2. Élément de sortie : galet Contact à ressort Connexion soudée

BNS04YH

BNS 819-B04-D08-40-15
388.4 EUR 4 1-4. Élément de sortie : toit Contact à ressort Connexion soudée