Système industriel RFID BIS M

Le concentré de puissance pour la vitesse et les grandes quantités de données

Système industriel RFID BIS M

Le système RFID BIS M (13,56 MHz) prend en charge les normes ISO mondiales et se distingue par une vitesse de transmission élevée avec de grandes quantités de données.

Grâce aux nombreuses possibilités de combinaison de supports de données et de têtes de lecture/écriture, le système est utilisable pour les applications les plus diverses. Il se prête, par exemple, au suivi de pièces situées à faible distance ou pour les applications dans le domaine de la gestion de production (palettisation, enregistrement sur la pièce, ...).

Principaux avantages

  • Câbles 4 pôles standard et disponibilité de composants IO-Link
  • En combinaison avec les supports de données passifs, portées moyennes jusqu'à 400 mm max.
  • Intégration parfaite dans les applications grâce aux normes RFID mondiales ISO 15693 et ISO 14443A
  • Disponibilité de tous les systèmes de bus courants dans le monde entier
  • Mise en service simple et rapide
  • Composants Balluff High-Speed (jusqu'à huit fois plus rapides que la norme ISO 15693)
  • Possibilité de développements personnalisés
  • Disponibilité de nombreux accessoires pour une intégration simple sur l'ensemble des lieux d'utilisation

Supports de données HF (13,56 MHz)

  • Supports de données passifs : Les données et l'énergie nécessaire sont couplées par voie inductive par la tête de lecture/écriture
  • Tous les supports de données disposent d'un numéro d'identification univoque ("unique ID"), qui est en lecture seule et ne peut pas être modifié
  • Utilisables dans le monde entier grâce à la conformité ISO-15693.
  • Supports de données EEPROM jusqu'à 992 octets de mémoire
  • Supports de données FRAM avec jusqu'à 128 kilo-octets pour des cycles d'écriture quasi illimités
  • Montage par collage ou vissage
  • Classes de protection élevées jusqu'à IP68/69K
  • Caractéristiques les plus diverses telles que le montage sur métal, la haute température, etc.
  • Pour les applications critiques en terme de temps : Supports de données Balluff High-Speed, jusqu'à huit fois plus rapides que la norme ISO 15693
  • Supports de données de référence spéciaux pour les systèmes de transfert, qui sont programmables depuis deux côtés
  • Disponibilité de supports de données en petites dimensions
  • Les supports de données à visser sont faciles à fixer sur l'objet et très vite démontables

Têtes de lecture/écriture HF et antennes (13,56 MHz)

  • Têtes de lecture/écriture Tool-ID spéciales en Ø 14,5 mm ou M16 pour le montage noyé dans le métal
  • Câbles disponibles en 1 m, 5 m et 10 m
  • Câbles non raccourcissables, afin de garantir la fonctionnalité
  • Câble de raccordement BCC0FCK nécessaire pour le raccordement aux unités d'exploitation BIS V
  • Possibilité de modèles personnalisés

Unités d'exploitation HF (13,56 MHz)

  • Compatibilité électromagnétique parfaite grâce au boîtier coulé sous pression de zinc
  • Toutes les connexions sont facilement accessibles à l'avant
  • Concept de fixation variable pour le montage simple sur profilé chapeau ou sur profilé
  • Afficheur à cristaux liquides et boutons-poussoirs pour une mise en service simple
  • Chaque tête de lecture/écriture signale son état de fonctionnement par le biais de deux LED directement sur l'unité d'exploitation
  • Port de module IO-Link Master intégré pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs compatibles IO-Link
  • Serveur Web pour la surveillance d'état confortable à distance
  • Blocs fonctionnels de nombreux fabricants d'automates courants pour une mise en œuvre rapide
  • Commutateur Ethernet 2 ports intégré pour une topologie linéaire ou annulaire
  • Petite et compacte (172 × 48 × 62 mm)
  • Interface USB pour une mise en service rapide, sans connexion de bus
  • BIS Cockpit : Têtes de lecture/écriture indépendante de l'interface avec outil logiciel PC paramétrable
  • Alimentation en tension via des connecteurs 7/8" robustes pour les environnements industriels difficiles

Têtes de lecture/écriture HF (13,56 MHz) avec unité d'exploitation intégrée

  • Interfaces disponibles : IO-Link, série - RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
  • Désormais également avec connexion bus : Possibilité de raccordement direct à Profinet du lecteur RFID tout-en-un BIS M-4008
  • Boîtiers robustes en IP67 : Utilisation fiable dans l'environnement difficile
  • Visualisations d'état directement sur le boîtier du lecteur : Mise en service simple et temps d'immobilisation minimum