- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Condition Monitoring Sensors
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour environnements extrêmes
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour l'hydraulique industrielle
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour l'hydraulique mobile
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour les longues distances
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour zones à atmosphère explosible
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs redondants
Systèmes de mesure de position magnétostrictifs – modèle profilé
Capteurs magnétostrictifs
Disponible en:
18 Versions
Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL Balluff profilés sont des systèmes mesurant sans contact et de façon absolue, destinés à la mesure précise d'une ou de plusieurs positions. Ils convainquent dans les environnements difficiles, comme par exemple dans les presses, presses à injection ou robots portiques, étant donné qu'ils sont constitués d'un boîtier en aluminium IP67 hermétiquement étanche. Les aimants du capteur de position influent sur l'élément de mesure à travers la paroi du profilé d'aluminium.
Le montage des systèmes de mesure de position est flexible. Les capteurs de position nécessaires existent, au choix, en variante guidée ou en variante libre. En tant que capteurs de position libres, ils sont fixés directement sur l'élément de machine mobile à mesurer et se déplacent avec cet élément à une distance définie au-dessus et le long du profilé. Avantage de cette solution : La précision de guidage n'est soumise à aucune exigence élevée. En effet, les systèmes de mesure tolèrent un déport latéral et dans le sens de la hauteur de jusqu'à quelques millimètres.
Les particularités
- Résolution élevée jusqu'à 0,5 µm
- Longueurs de mesure jusqu'à 7620 mm
- Mesure plusieurs positions et vitesses simultanément
- Sans usure, puisque sans contact – pas de temps d'arrêt, grande longévité
- Intégration simple dans l'installation grâce à de nombreuses interfaces – p. ex. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI et des signaux de sortie analogiques programmables – afin de pouvoir inverser, configurer et documenter la plage de mesure
- Trois variantes de boîtier pour le montage flexible et rapide selon l'encombrement et l'application
- Capteurs de position guidés et non guidés
18 Versions
Code de commande | Interface | Longueur de mesure | Version mécanique | Température ambiante | Écart de linéarité | Utilisation | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL C1 - Profil PA - IO-LinkBTL C1 - Profil PA - IO-Link |
IO-Link | 25...4000 mm | Profil rond, Ø30 mm | -25...85 °C | ± 50 µm | Boîtier profilé pour montage extérieur | |
BTL B1 - Profil PA - AnalogBTL B1 - Profil PA - Analog |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm | Profil rond, Ø30 mm | -25...75 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Boîtier profilé pour montage extérieur | |
BTL C1 - Profil PF - IO-LinkBTL C1 - Profil PF - IO-Link |
IO-Link | 25...4000 mm | Profil plat - 21 x 35 mm | -25...85 °C | ± 50 µm | Boîtier profilé pour montage extérieur | |
BTL C1 - Profil PF - AnalogBTL C1 - Profil PF - Analog |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm | Profil plat - 21 x 35 mm | -25...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Boîtier profilé pour montage extérieur | |
BTL C1 - Profil PA - AnalogBTL C1 - Profil PA - Analog |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm | Profil rond, Ø30 mm | -25...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Boîtier profilé pour montage extérieur | |
BTL7 -P- Series - EtherNet/IPBTL7 -P- Series - EtherNet/IP |
EtherNet/IP | 50...7620 mm | Profil quadratique - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Boîtier profilé pour montage extérieur | |
BTL7 -P- Series - DigitalBTL7 -P- Series - Digital |
Impulsion numérique | 50...7620 mm | Profil quadratique - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 50 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Boîtier profilé pour montage extérieur | |
BTL7 -P- Series - Analog VoltageBTL7 -P- Series - Analog Voltage |
Analogique, tension | 50...7620 mm | Profil quadratique - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Boîtier profilé pour montage extérieur | |
BTL7 -P- Series - SSIBTL7 -P- Series - SSI |
SSI | 50...7620 mm | Profil quadratique - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 50…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 50…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Boîtier profilé pour montage extérieur | |
BTL7 -P- Series - Analog CurrentBTL7 -P- Series - Analog Current |
Analogique, courant | 50...7620 mm | Profil quadratique - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Boîtier profilé pour montage extérieur |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.