Systèmes de mesure à encodage magnétique de sécurité

Interrupteurs et capteurs de sécurité

Disponible en:

2 Versions

Les systèmes de mesure à encodage magnétique de sécurité disposent d'une interface sin/cos incrémentale sûre et d'une interface SSI ou BiSS-C absolue sûre. Ils conviennent ainsi idéalement pour les applications orientées sécurité (certifiées par le TÜV Rheinland). De plus, grâce à la grande longueur de mesure allant jusqu'à 48 m et à une excellente fidélité de répétition (< 1 µm), ils sont utilisables de façon polyvalente.

Les particularités

  • Sûrs : conformes aux exigences selon DIN EN ISO 13849-1:2015 (directive machines, Pld), CEI 61508:2010 (sécurité fonctionnelle, SIL2) et EN CEI 61800-5-2:2007 (fonction de sécurité, SIL2)
  • Économes en temps : faciles à installer, pas de configuration
  • Utilisables de façon universelle : longueurs de mesure jusqu'à 48 m, résolution réglable, grande précision du système jusqu'à 20 µm
  • Utilisation confortable : fonctions de paramétrage et de diagnostic

2 Versions

Code de commande Prix Plage de mesure Interface Résolution Signal de référence Distance de lecture Performance Level Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)
Actions

BML08FH

BML-S1G0-S70D-M5EG-D0-KA02
843.8 EUR 2 m Analogique sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V), SSI 1 µm 0.01...0.8 mm 3

BML0C0M

BML-S1G0-S7AD-M5EG-D0-KA02
843.8 EUR 8 m Analogique sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V), SSI 1 µm 0.01...0.8 mm d 3