Fibres optiques en plastique

Réflecteurs, fibres, optiques

Disponible en:

57 Versions

Nos solutions de fibres optiques en plastique compactes, ultraflexibles et robustes se distinguent par leur précision et leur rapidité. Elles sont disponibles en tant que type réflectif et type barrage. Vous pouvez choisir parmi différentes extrémités (M2, M3, M4, M5, M6, quadratique de 5 × 4 mm à 23 × 55 mm, etc.) avec sortie de lumière droite ou coudée et tête optique flexible.

Les fibres optiques en plastique résistent à la température et aux produits chimiques. De plus, vous profitez de leur installation simple, y compris dans des conditions de montage étroites.

Les particularités

  • Conçues et testées pour les capteurs à fibre optique Balluff BFB 6K, 18KF, 73K et 75K
  • Différentes longueurs et diamètres
  • Stables et résistant à l'huile
  • Grande réserve de fonctionnement
  • Finition précise et propriétés optiques homogènes
  • Possibilité de disposition coaxiale des fibres
  • Fibre optique en plastique confectionnable disponible

Disponibilité

57 Versions

Code de commande Prix Version Forme Dimensions Matériau type fibre Longueur de câble L
Actions

BFO005R

BFO D22-LA-RB-EAK-10-02
52.29 EUR M3, standard Vérin, Optique droite PMMA 2.00 m

BFO0068

BFO D25-LA-ED-EAK-250-02
205.8 EUR 5,5x38, réseau optique 90° Parallélépipède, Connexion à 90° 5.1 x 19 mm PMMA 2.00 m

BFO0003

BFO D22-XA-DB-EAK-20-01
45 EUR M6, standard Vérin, Optique droite Ø 6 x 25 mm PMMA 1.00 m

BFO0054

BFO D10-XA-RB-EAK-10-02
59 EUR M3, standard Vérin, Optique droite PMMA 2.00 m

BFO005Z

BFO D22-XA-CD-EAK-110-02
97.76 EUR 6x19, réseau optique Parallélépipède, Connexion droite 6 x 19 x 25 mm PMMA 2.00 m

BFO00AW

BFO D22-LAH-BK-EAK-10-02
137.24 EUR M4, raccordement 90°, câble souple Vérin plat, Connexion à 90° 7 x 8,1 x 14,4 mm PMMA 2.00 m

BFO00C7

BFO D10-LAH-DK-EAK-05-02
205.8 EUR 0,5 mm, 90° Parallélépipède, Connexion droite 2 x 13 mm PMMA 2.00 m

BFO0005

BFO D22-XA-UB-EAK-20-02
63 EUR M4, standard Vérin, Optique droite Ø 6 x 22 mm PMMA 2.00 m

BFO0004

BFO D22-XA-SB-EAK-20-02
69 EUR M6, pointe fine, standard Vérin, Optique droite Ø 6 x 113 mm PMMA 2.00 m

BFO0006

BFO D22-XB-UB-EAK-15-02
70 EUR M4, optique coax. Vérin, Optique droite Ø 6 x 25 mm PMMA 2.00 m