Capteurs de surveillance conditionnelle

Condition Monitoring Sensors

Disponible en:

1 Série

Les capteurs de surveillance conditionnelle de Balluff détectent différentes grandeurs physiques - comme les vibrations, la température, l'humidité et la pression atmosphérique -, les traitent et fournissent les données souhaitées à un système supérieur via IO-Link. Le protocole IO-Link standardisé vous permet de paramétrer confortablement les capteurs et d'adapter individuellement l'évaluation dans le capteur à l'application. La conception flexible des données de processus permet de configurer librement jusqu'à 24 données mesurées ou prétraitées et de les transmettre de manière cyclique.

Nos capteurs de surveillance conditionnelle contribuent ainsi largement au fonctionnement efficace et sans problème de chaque installation et augmentent nettement l'efficacité de l'ensemble de l'installation.

Les particularités

  • plusieurs grandeurs de mesure dans un seul appareil : vibration, température, humidité, pression atmosphérique
  • électronique d'évaluation intégrée avec prétraitement configurable des données
  • algorithme complet pour la surveillance des vibrations dans le domaine temporel et fréquentiel (FFT)
  • raccordement rapide et intégration simple via IO-Link
  • configuration flexible des données de processus pour la transmission simultanée de jusqu'à 24 valeurs de processus différentes
  • fonctions d'autosurveillance du capteur
  • forme compacte pour une intégration facile - également en tant que solution d'équipement ultérieur

1 Série

Série Fonction Interface Classe de protection Matériau du boîtier primaire Raccordement
Actions

BCM R

Avec différentes grandeurs de mesure
Vibration analysis in time domain, Vibration analysis in frequency range, Rotational speed input, Température de contact, Humidité relative de l'air, Pression ambiante IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull IP68, IP67, IP69K Stainless steel 1.4404 (316L), Acier inoxydable (1.4404) Câble avec connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, 1,5 m, PUR, Câble avec connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles, 1,5 m, PUR