Périphériques sans fil IO-Link

IO-Link sans fil

Disponible en:

2 Versions

Avec le master IO-Link Wireless, le hub de capteurs/actionneurs et le pont forment le système IO-Link Wireless. IO-Link Wireless est un nouveau standard radio qui répond aux exigences élevées de l'automatisation industrielle. Le hub IO-Link Wireless permet de connecter jusqu'à 8 E/S numériques au système IO-Link Wireless. Le pont IO-Link Wireless Bridge veille à ce que les capteurs IO-Link raccordés puissent transmettre leurs données par radio au maître IO-Link Wireless.

Les particularités

  • Le hub de capteurs/actionneurs IO-Link Wireless relie jusqu'à 8 E/S numériques au système IO-Link Wireless.
  • le pont IO-Link Wireless rend les périphériques IO-Link standard compatibles avec IO-Link Wireless
  • rapide et fiable (latence 5ms, taux d'erreur 10-9)
  • indice de protection IP65/IP67
  • connexion simple au système sans fil IO-Link

Disponibilité

2 Versions

Code de commande Prix Matériau du boîtier Interface Entrées numériques Sorties numériques Entrées analogiques Fonction additionnelle Connexion emplacements
Actions

BNI00FF

BNI IOW-302-W01-K080
386.6 EUR PBT IO-Link wireless 1.1 16x PNP 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé

BNI00H3

BNI IOW-560-W01-K022
153.9 EUR M12x1-Connecteur femelle
M12x1-Connecteur mâle