Caméras PCI Express embarquées

Vision embarquée

Disponible en:

2 Versions

Découvrez les caméras PCI Express embarquées de Balluff, conçues pour une intégration optimale dans votre solution embarquée.

L'interface PCI Express, indépendante de la plateforme, assure des taux de transfert particulièrement élevés. Grâce au DMA - Direct Memory Access - les données d'image sont directement transmises à la mémoire, pratiquement sans latence. Ainsi, les caméras conviennent non seulement aux applications qui exigent des performances particulièrement élevées, mais aussi aux environnements restreints.

Les caméras sont équipées des derniers capteurs Sony Pregius et Pregius S avec Global Shutter, qui offrent une qualité d'image élevée avec une taille de pixel réduite et des taux de transfert rapides.

Le logiciel prend en charge différentes architectures de processeur basées sur NVIDIA, ARM et x86. Le passage entre différentes plates-formes matérielles est également possible sans problème, car le GenICam GenTL Producer garantit une compatibilité parfaite avec les logiciels existants. Des cartes d'adaptation ou des cartes enfichables sont disponibles pour les différentes plates-formes informatiques.

Caractéristiques et avantages :

  • taux de données net élevé allant jusqu'à 1600 Mo/s
  • excellente qualité d'image grâce à des capteurs de haute qualité jusqu'à 24,6 MPixels
  • transfert des données d'image sans latence
  • indépendant du logiciel hôte grâce à une interface standard
  • support des architectures de processeur les plus diverses sur la base de NVIDIA, ARM et x86

2 Versions

Code de commande Prix Symbolisation commerciale Matériau du boîtier
Actions

BVS CA-BN - Standard

BVS CA-BN - Standard
Aluminium, anodisé

BVS CA-BN - OCuLink

BVS CA-BN - OCuLink
Aluminium, anodisé