Interrupteurs de position unique mécaniques avec éléments de sortie de sécurité

Commutateurs à cames

Disponible en:

9 Versions

Vous accordez de l'importance à la fiabilité de commutation, même en cas de contacts soudés ? Équipez dans ce cas vos fonctions de sécurité telles qu'arrêt d'urgence ou limitation de fin de course avec les interrupteurs de sécurité Balluff. Leur commutation est déclenchée par un poussoir monobloc, qui actionne un élément de contact mécanique avec ouverture forcée. Lorsque ce poussoir se déplace, le contact est interrompu. La sécurité sur toute la ligne.

Les particularités

  • Adaptés également pour les contacts soudés
  • Fonction de sécurité selon DIN EN 60204-1/VDE 0113 et DIN EN 60947-5-1

Disponibilité

9 Versions

Code de commande Prix Eléments de sortie, nombre Forme de poussoir Version Type de raccordement Entraxe entre contacts
Actions

BNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable

BNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable
avec coupure forcée, Sécurité DIN EN 60204-1 e = 68, 69: solder connection
e = 183, 185, 186, 187: screw terminal

BNS002M

BNS 813-FL-60-186
124 EUR 1 1. Élement de sortie : roulement Sécurité DIN EN 60204-1 Borne à vis

BNS001J

BNS 813-FD-60-183
102 EUR 1 1. Élement de sortie : toit Sécurité DIN EN 60204-1 Borne à vis

BNS001K

BNS 813-FD-60-183-FD
137.5 EUR 1 1. Élement de sortie : toit Sécurité DIN EN 60204-1 Borne à vis

BNS001R

BNS 813-FD-60-186
110 EUR 1 1. Élement de sortie : toit Sécurité DIN EN 60204-1 Borne à vis

BNS0026

BNS 813-FK-60-183
102 EUR 1 1. Élément de sortie : bille Sécurité DIN EN 60204-1 Borne à vis

BNS002A

BNS 813-FK-60-186
110 EUR 1 1. Élément de sortie : bille Sécurité DIN EN 60204-1 Borne à vis

BNS002R

BNS 813-FR-60-183
104.5 EUR 1 1. Élement de sortie : galet Sécurité DIN EN 60204-1 Borne à vis

BNS0030

BNS 813-FR-60-186
112.5 EUR 1 1. Élement de sortie : galet Sécurité DIN EN 60204-1 Borne à vis