BSE0005

Disponible

Interrupteurs de position unique mécaniques

Code typographique:

BSE 30.0-RK

Chargement...
Matériau du boîtier
Thermoplaste, GF
Courant permanent
1. Élément de sortie: 6.0 A
Type de raccordement
1. Élément de sortie: Borne à vis
Température ambiante
-5...85 °C
Homologation / conformité
CE
CSA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-27-06-91
ECLASS 11.0
27-27-06-91
ECLASS 5.1.4
27-27-06-91
ECLASS 6.2
27-27-06-91
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 8.1
27-27-06-91
eCl@ss 9.0
27-27-06-91
eCl@ss 9.1
27-27-06-91