BOW001J

Disponible

S-BOW A

Code typographique:

BOW A-0808-PS-C-S49

Chargement...
Série
A
Dimensions
18 x 130 x 140 mm
Fenêtre active (PL× AL)
80 × 80 mm
Interface
PNP dynamique Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Cadre optique dynamique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
Infrarouge
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé, noir
Face sensible, matériau
PMMA
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
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-11
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11